Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — Collars
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CL4H 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Collar - - -
Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues — Glands
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2GL4H 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Gland - - GL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Medium-Pressure Gland - - GL9H 316 Stainless Steel 9/16 in. High-Pressure Gland - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires