Течеискатели Swagelok®
Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.
Просмотр течеискателейAustretende Gase können ein hoher Kostenfaktor und ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko sein und darüber hinaus die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse beeinträchtigen. Unsere Lösung für Sie: Die Swagelok Snoop® und Swagelok® Real Cool Snoop Lecksuchmittel.
Die Lecksuchmittel Snoop und Real Cool Snoop finden Gasleckagen in schwer zugänglichen Bereichen. Die anhaltende Bläschenbildung funktioniert auch bei sehr kleinen Leckagen und an vertikalen Oberflächen und kann in Temperaturbereichen von 2 bis 93°C (27 bis 200°F) verwendet werden. Mit dem flexiblen Verlängerungsröhrchen können schwer zugängliche Bereiche erreicht werden. Beide Lecksuchmittel trocknen vollständig und ohne Rückstände aus. Für einen zusätzlichen Schutz Ihrer Bauteile ist ein Korrosionsschutzmittel enthalten, das frei von Chlor, aliphatischen Aminen oder Ammoniakverbindungen ist. Darüber hinaus erfüllen beide Produkte eine Vielzahl von Spezifikationsanforderungen, siehe Katalog.
Benötigen Sie weitere Unterstützung im Bereich Leckageerkennung?
Erfahren Sie mehr über unsere Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuchmitteln?
Категории течеискателей
Жидкие течеискатели
Жидкие течеискатели находят утечки газа в труднодоступных местах. Подробнее о вариантах, которые можно использовать при температуре от –54 до 93°C (–65 до 200°F).
Каталоги течеискателей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.