Течеискатели — Жидкие течеискатели
Предлагаются жидкие течеискатели со следующими характеристиками:
- Размеры от 2 унций до 1 галлона
- От –65°F (–54°C) до 200°F (93°C)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Snoop® Liquid Leak Detector
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간