Lubricantes Swagelok®
El lubricante para roscas Swagelok Goop™ reduce el tiempo de instalación facilitando el ensamblaje de conexiones roscadas estancas en una gran variedad de metales y aleaciones.
Vea LubricantesNuestra amplia selección de lubricantes para roscas Swagelok Goop™ facilita y agiliza aún más el montaje de conexiones sin fugas. El lubricante Swagelok Goop está disponible en variedades con base de aceite, halocarburo y fluorosilicona. Están clasificados para utilizar con diversos materiales y en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de vacío.
- Silver Goop es un lubricante para roscas con base de aceite para acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura. Evita el gripado, contiene un agente antiagarrotamiento que no se funde, reduce el par de apriete en las piezas roscadas y se mantiene fijo entre las superficies de contacto.
- Pure Goop es un lubricante con base de halocarburo para roscas de titanio, acero inoxidable, acero, y aleaciones con base de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y a la humedad y no reacciona químicamente con una amplia variedad de materiales.
- Blue Goop es un lubricante para roscas con base de aceite, para utilizar con roscas de acero inoxidable, acero al carbono, titanio, aluminio y aleaciones de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y al lavado por agua, y su color azul intenso no se ve afectado por el agua.
- Vac Goop es un lubricante con base de fluorosilicona para usar en roscas, juntas tóricas, juntas planas, terminales de vidrio y piezas metálicas en sistemas de vacío. Es resistente a la corrosión por fricción, tiene una presión de vapor extremadamente baja, minimiza los problemas de desgasificación y es químicamente no reactivo con una amplia variedad de materiales.
¿Tiene alguna pregunta sobre los lubricantes para roscas?
潤滑剤のカテゴリー
Schmiermittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.