Swagelok® Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel
Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken.
Lecksuchmittel |Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtigkeiten aufweisen
Schmier- und Dichtmittel |Unsere Schmier- und Dichtmittel können Leckagen bei der Montage verhindern.
Mit unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln Leckagen unterstützen wir Fluidsystembetreiber dabei, ihre Betriebskosten zu senken, die Montagezeiten zu verkürzen und für eine höhere Betriebssicherheit zu sorgen. Denn im besten Fall verursacht eine Leckage zwar hohe Kosten, wenn Betriebsmittel oder Prozessmedien verloren gehen, doch weitaus gefährlicher sind die mit einer Leckage einhergehenden Sicherheitsrisiken für das Betriebspersonal. Wir bieten eine Vielzahl von Lecksuchmitteln, Schmier- und Rohrleitungsdichtmitteln, um Sie bei der Beseitigung und Vorbeugung derartiger Leckagen zu unterstützen.
- Zur Ermittlung von Leckagestellen in Ihren Fluidsystemen können Sie die Snoop® Lecksuchmittel von Swagelok auf die vorhandenen Verbindungsstellen auftragen und anhand der Blasenbildung die entsprechende Stelle finden.
- Zur Vorbeugung von Leckagen an Verbindungsstellen stehen folgende Swagelok-Produkte zur Auswahl: SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freies Gewindedichtmittel sowie die Verschlussstopfen der Serie TP von Swagelok.
- Für eine erleichterte Rohrleitungsmontage und sicherere Verbindungsstellen bieten wir die Goop™ Gewindeschmiermittel.
Mehr über Leckageerkennung erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln?
Категории течеискателей, смазок и герметиков
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.