カタログ
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | 製品を見る |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-200 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-400GA | - | 1/4 インム| - | - | 製品を見る |
MS-ST-600GA | - | 3/8 インム| - | - | 製品を見る |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-810GA | - | 1/2 インム| - | - | 製品を見る |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.