Swaging Tools — Manual Pre-Swaging Tools — Pre-Swaging Tools
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Swaging Tools — Manual Pre-Swaging Tools — Pre-Swaging Tools
Tools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.