El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
PTFE Tape Thread Sealant, 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm)
Log in or Register to view price
Catalogs
PTFE Tape
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Container Size | 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) |
Temperature Range | Temperatures up to 450 F (232 C) |
eClass (4.1) | 23071404 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 30140201 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201514 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-STR-8 | 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) | Temperatures up to 450 F (232 C) | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.