Герметики — Герметики для трубной резьбы
Предлагаются герметики со следующими характеристиками:
- Герметик для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента, герметик без содержания тефлона
- От –65°F (–54°C) до 450°F (232°C)
- Рабочее давление трубы или фитинга до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間