Swagelok® 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브(DH 시리즈)
Swagelok DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고속 작동을 제공하며 고온 프로세스에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
추가 정보 요청Swagelok® DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증작(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션 등과 같이 고온, 고순도 환경에서 밸브의 완벽한 밀폐가 필요한 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 밸브에는 광범위한 화학물질과의 호환성, 스웰링과 오염에 대해 탁월한 내성을 제공하는 완전 밀폐형 고순도 PFA 시트가 적용되어 있습니다. 또한, 몸체 내의 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 잔류 공간이 최소화되며 유량이 극대화됩니다.
더불어, 광범위한 시스템 요구를 충족할 수 있도록 0.60의 유량 계수, 다양한 1/4인치 및 3/8인치 연결구, 공압식 및 수동 작동 모델로 공급 가능합니다. 이 “평상시 닫힘” 액추에이터는 5 ms 미만의 밸브 개폐 시간을 지원하며, 이 밸브는 220°C(428°F)에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 밸브에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까?
Каталоги высокотемпературных погружных мембранных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструмент고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.