Filter von Swagelok®
Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.
Filter anzeigenSwagelok®フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。
スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除去用フィルター、インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、超高純度用フィルターを製造しています。スウェージロックの一般産業流体システム用フィルターは、多種多様な材質のフィルター・エレメントおよび公称ポア・サイズを選ぶことができます。流体システムのコンタミネーションやパーティクルを原因とする流れの問題を回避するべく、信頼性の高いろ過を行う必要がある場合は、スウェージロックのフィルターを選定してください。
一般産業用流体システム用フィルターの機能、さまざまなフィルター・タイプ、取り付け場所、取り付けおよびメンテナンスのベスト・プラクティスにつきましては、コラム記事 をご参照ください。
フィルターの選定に関して質問がありますか?
Filter—Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Steigern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Filtrationssysteme mit unseren hochwertigen und präzisen Ersatz- und Zubehörteilen.
Koaleszenzfilter
Die Koaleszenzfilter bieten eine effiziente Filtration von Luft- und Gasströmen und entfernen Aerosole, Wasser und Öl, um empfindliche Geräte zu schützen.
Partikelfilter
Filtern Staub, Schmutz und Rost aus Flüssigkeiten und Gasen, sind dank austauschbarer Elemente leicht zu warten und bieten einen minimalen Druckabfall.
Ultrahochreine Gasfilter
Das Filtrationssystem mit Aluminiumoxid-Element und Gehäuse aus 316L-Edelstahl ist für hochreine Umgebungen sowie hohe Durchflüsse und Drücke ausgelegt.
フィルターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング
流体システムやサンプリング・システムのトラブルシューティングおよび最適化が必要ですか?スウェージロックのフィールド・エンジニアのグローバル・ネットワークをご活用ください。
フィールド・エンジニアに相談する関連資料/コラム記事
導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機
軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
Questions/réponses sur les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse avec Mike Frost
Mike Frost, responsable de l’ingénierie de terrain chez Swagelok, répond aux questions portant sur les problèmes communément rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse, et donne des conseils pour les éviter.