text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle

チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
MS-HTB-10M - 10 mm - 曲げ半径:24 mm Afficher le produit
MS-HTB-12M - 12 mm - 曲げ半径:38 mm Afficher le produit
MS-HTB-2 - 1/8 インチ - 曲げ半径:9/16インチ Afficher le produit
MS-HTB-3M - 3 mm - 曲げ半径:15 mm Afficher le produit
MS-HTB-4 - 1/4 インチ - 曲げ半径:3/4インチ Afficher le produit
MS-HTB-4T - 1/4 インチ - 曲げ半径:9/16インチ Afficher le produit
MS-HTB-5 - 5/16 インチ - 曲げ半径:15/16インチ Afficher le produit
MS-HTB-6M - 6 mm - 曲げ半径:15 mm Afficher le produit
MS-HTB-6T - 3/8 インチ - 曲げ半径:15/16インチ Afficher le produit
MS-HTB-8 - 1/2 インチ - 曲げ半径:1 1/2インチ Afficher le produit
MS-HTB-8M - 8 mm - 曲げ半径:24 mm Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.