Swagelok® Rohre und Rohrzubehör
Finden Sie zuverlässige Rohre mit den Werkstoffeigenschaften, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Mit Zubehör zum Schneiden, Biegen, Entgraten und Haltern von Rohren erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und sichern die Langlebigkeit Ihres Systems.
Rohre und Rohrzubehör anzeigenSwagelok bietet Rohrleitungen in einer Vielzahl von Werkstoffen und Konfigurationen an, um die Anforderungen praktisch jeder Industrie oder Anwendung zu erfüllen, die einen zuverlässigen Transport von Fluiden durch Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten erfordert. Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten bieten in bestimmten industriellen Fluidsystemen eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Rohren, aber die Auswahl der richtigen Rohrleitungen ist nur der erste Schritt beim Aufbau eines leistungsfähigen Fluidsystems. Darauf müssen Sie achten:
- Die Rohre sind richtig vorbereitet, d. h. sie sind gleichmäßig geschnitten und entgratet, um Strömungsprobleme und mögliche Leckagen zu vermeiden.
- Die Rohre sind ordnungsgemäß gebogen, wodurch die Anzahl der erforderlichen Verbindungen minimiert und Beschädigungen vermieden werden können.
- Die Rohre sind ordnungsgemäß gehaltert, um Probleme durch Vibrationen während des Betriebs zu vermeiden.
Um Sie dabei zu unterstützen, das Beste aus Ihren Fluidsystemen herauszuholen, bieten wir zuverlässige Befestigungssysteme für Rohre, Vormontagewerkzeuge, Rohrbiegevorrichtungen und Werkzeuge für das Schneiden und die Vorbereitung von Rohren. Mehr über die Bedeutung dieser Werkzeuge erfahren Sie in unserem Artikel „Fünf wichtige Werkzeuge, die jeder Fluidsystemprofi kennen muss“.
Sie haben Fragen zu Metallrohren oder Rohrzubehör?
チューブ/チューブ・アクセサリーのカテゴリー
Rohre und Rohrzubehör—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.