Swagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU)
Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren zur Herstellung zuverlässiger Rohrverbindungen.
Hilfe bei der Auswahl von HVSUSwagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) wurden entwickelt, um Mutter- und Klemmringsätze von Swagelok effizient und zuverlässig an Edelstahlrohren vorzumontieren. Diese Geräte mit pneumatischem Antrieb und elektronischer Steuerung arbeiten mit hochentwickelter Sensorik zum Starten und Stoppen des Prozesses, um konstante und präzise Vormontageergebnisse auch bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten. Die lange Lebensdauer und der integrierte Zykluszähler unterstützen die vorbeugende Wartung und steigern so die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des HVSU-Vormontagegeräts.
Das auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Vormontagegerät kann Rohre der Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll sowie 6, 8, 10 und 12 mm aufnehmen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge zum Wechseln zwischen den Größen erforderlich sind. Aufgrund dieser Flexibilität ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands bei der Installation von Rohrleitungen trägt das HVSU-Vormontagegerät zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei und fördert sichere, leckagefreie Verbindungen.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Vormontagegeräts?
HVSU—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
関連資料/コラム記事
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。