text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ

Swagelok®チューブ

チューブは、流体システムにおいて重要な役割を担っています。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選びましょう。

資料を請求する

スウェージロックは、トータル・ソリューション・プロバイダーとして、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすべく、特定の材質に基づき以下のチューブ・オプションを提供または調達しています。

ステンレス鋼チューブ

ステンレス鋼チューブにはインチ・サイズとミリ・サイズがあり、計装用グレード、化学洗浄/不動態化処理を施すことでASTM G93 Level AおよびCGA 4.1に準拠し、熱電対(サーモカップル)洗浄を行うことでASTM A632-S3の清浄度要件を満たしています。インチ・サイズの溶接ステンレス鋼チューブもスウェージロック部品と使用することができます。

超高純度(UHP)/高純度用ステンレス鋼チューブ

このチューブは超高純度のコアキシャル型で、化学洗浄、不動態化処理、熱電対(サーモカップル)洗浄を行った316Lステンレス鋼製です。チューブ外径サイズは1/8~2 インチと6~18 mmです。 端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができます。

304/304Lステンレス鋼溶接チューブ

仕様

材質 304/304Lおよび316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 56.2 MPa
外径サイズ 1/8~1 インチ
マーキング サイズ、材質、仕様、ヒート番号

コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)

IPTシリーズ・チューブは316ステンレス鋼製で、中圧用の最高使用圧力は137.8 MPa、高圧用の最高使用圧力は413.4 MPaです。

ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)

316/316Lステンレス鋼1/8ハード・チューブおよび焼きなまし厚肉チューブは長さ20 フィート(6 メートル)で、Swagelok中圧用継手に使用することができます。冷間引抜1/8ハード・チューブは、材料強度を高めたことで同径のチューブと比べて薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしています。

仕様

焼きなまし厚肉チューブ

材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
サイズ外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm
外径1/2 インチ×、肉厚4.78 mm

冷間引抜1/8ハード・チューブ

材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
サイズ 外径サイズ1/4 インチ×肉厚1.65 mm
外径サイズ3/8 インチ×肉厚2.11 mm
外径サイズ1/2 インチ×肉厚2.77 mm

高圧用チューブ (Sno-Trikシリーズ)

コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)があります。チューブは正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。

仕様

材質 316ステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
硬化チューブ 413.4 MPa
固溶化熱処理チューブ 206.7 MPa
サイズ 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.11 mm
外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径サイズ3/8 インチ×肉厚3.18 mm
外径サイズ9/16インチ×肉厚4.75 mm

チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、大半の材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

スウェージロックのリソース

スウェージロックの現場漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°曲げおよび180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を学びます。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に接続可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。