text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas auxiliares al sello mecánico

Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Swagelok®

Swagelok tiene disponibles sistemas auxiliares al sello diseñados por expertos, fáciles de configurar y de mantener. Ideales para mantener el equipo rotativo en línea y la eficiencia operativa, los conjuntos auxiliares al sello mecánico Swagelok ayudan a minimizar las paradas, reducir costes y ahorrar tiempo, a la vez que aseguran una operación segura.

Obtenga Ayuda en la Selección del Sistema Adecuado

Los conjuntos y sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok cumplen la normativa API 682, ofreciendo sistemas fiables y fáciles de instalar que minimizan las fugas evitando las roscas y limitando las conexiones. Los planes del lado atmosférico y los conjuntos del plan de sellado del lado de proceso incluyen todos los componentes y planos de ingeniería para una instalación sencilla, siguiendo las directrices de API. Los sistemas también muestran a los técnicos cómo doblar tubo para evitar aún más las fugas.

Swagelok tiene disponibles ensamblajes de planes de sellado personalizables, incluyendo paneles y recipientes de sellado, adaptados a las aplicaciones específicas. Los planes entre sellos y los ensamblajes del lado del proceso pueden pedirse con o sin kits de instalación. Diseñados para ofrecer fiabilidad, los sistemas Swagelok tienen venteos en puntos altos para evitar que el aire quede atrapado, drenajes en puntos bajos para un purgado seguro y puntos de medición de presión/temperatura para la solución de problemas. Los filtros, membranas y lazos bypass accesibles aseguran un caudal adecuado, y los diseños personalizables mejoran la seguridad con válvulas de cierre y venteo y manifolds de dos válvulas según la normativa API.

Más Información sobre Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Especificaciones

Conjuntos de Planes de Sellado (SPK) Planes del lado de proceso: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, and API 41
Planes del lado atmosférico: 51, 62, 65A y 65B
Ensamblajes de Planes de Sellado (SPA) Lado de proceso API 32
Planes entre sellos, API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, and API 72/76
Presión de Servicio 49,6 (bar)/720 (psig)
Tamaños de las Conexiones del Sello 3/8 pulg. a 3/4 pulg. NPT
Tipos de Conexiones del Sello Las opciones incluyen conectores hembra/macho, conectores macho Swagelok extendidos para diferentes aplicaciones
Rangos del Tamaño del Tubo 6 mm (1/4 pulg.) a 25 mm (1 pulg.)

Vea Nuestra Guía de Aplicación

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Técnico de montaje de un sistema auxiliar al sello mecánico Swagelok
API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight

See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Swagelok field engineers
Field Engineering Q&A: How a Global Engineering Team is Making an Impact to Deliver Better Fluid and Sampling System Performance

Swagelok field engineers can help fluid and sampling system operators solve issues from leaks to sampling inaccuracy and everything in between. Here’s everything you need to know about Swagelok field engineering.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.