text.skipToContent text.skipToNavigation
니들 밸브

Swagelok® 니들 및 미터링 밸브

Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.

니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다

니들 및 미터링 밸브 보기

Игольчатые клапаны Swagelok доступны в различных исполнениях, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом требований к особенностям конструкции системы. Такие устройства обеспечивают надежную работу приборов в системах низкого давления, а также коррозионных и высокотемпературных условиях. Swagelok предлагает игольчатые клапаны с коэффициентом расхода от 0,12 до 2,4. Также поставляются версии с низким уровнем выбросов (Low-E) согласно требованиям API 624.

Клапаны тонкой регулировки Swagelok выпускаются в различных конфигурациях, работают с низким и высоким давлением, обеспечивают контроль расхода в аналитических, приборных и исследовательских системах. Обеспечивают точную настройку в системах с коэффициентом расхода от 0,004 до 0,16. Различные варианты рукояток позволяют с высокой стабильностью настраивать и контролировать значения расхода, а также обеспечивают регулировку с помощью отвертки в системах низкого давления.

Как выбрать подходящий игольчатый клапан для ваших задач

Свяжитесь с местными специалистами

니들 및 미터링 밸브 카테고리

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한 서비스 유니온-보닛 니들 밸브는 사이클 수명을 강화하는 SS 스템 나사와 개방 위치에서 조절이 가동하도록 설계된 패킹 볼트가 있습니다.

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

Swagelok® 라이징 플러그 밸브는 양압 씰을 생성하는 비회전 스템 팁과 최대 유량 및 손쉬운 세정을 위한 직선형 유로 오리피스를 제공합니다.

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 알아보십시오.

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니다. 

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브는 유압 충격 및 급격한 압력 변화로부터 자체를 보호할 수 있도록 제어된 차단 기능과 프로세스 측정 장치의 연결 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

밸브 잠금 장치, 파열 디스크, 핸들 키트를 비롯하여 다양한 니들 밸브 및 미터링 밸브용 교체 부품과 액세서리를 찾아보십시오.

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다. 

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다.

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다.

컴팩트 게이지 밸브

컴팩트 게이지 밸브

빠른 설치, 누설 저항성, 내구성을 제공하도록 설계되어 산업용 애플리케이션에서 안전을 보장합니다.

토글 밸브

토글 밸브

스테인리스강 및 황동, 수동 및 공압 작동식 모델, 직선형 및 직각형 몸체 패턴으로 공급 가능한 컴팩트 토글 밸브를 알아보십시오.

Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны Swagelok рассчитаны на давление до 45 000 psig (3100 бар ман) и выпускаются в конфигурациях общего назначения, со встроенной или резьбовой крышкой, кованым корпусом, рычажным механизмом, соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации, продувочные, компактные манометрические, с невращающимся штоком и подъемной заглушкой. Конфигурации: прямая, угловая и трехходовая, доступны варианты с ручным или пневматическим приводом

Клапаны тонкой регулировки

обеспечивают точную настройку систем с низким, средним и высоким расходом. Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую, перекрестную и сдвоенную, а номинальное значение давления составляет до 5000 psig (344 бар ман). Варианты исполнения рукоятки—с накаткой, круглая, верньерная, шлицованная и с регулируемым крутящим моментом—допускают стабильную регулировку расхода, улучшенный контроль настройки расхода либо регулировку расхода с помощью отвертки в системах низкого давления.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.