バルブ
スウェージロックが提供しているバルブの仕様:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- 使用温度範囲:–200°C~648°C
- 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、ステンレス鋼、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、サワー・ガス固溶化熱処理316ステンレス鋼、CF3M、ポリアミド
- 使用圧力範囲:0.34~413.4 MPa
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含まないシートおよびシール材質オプションを探す
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 6LVV-DPR11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPS4-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPS6M-C 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPA111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPC111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPL11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPS4-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-DPS6M 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPBW4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPC233P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 回転可能型おすVCR® メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 6LVV-DPFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPMR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 回転可能型おすVCR継手 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 6LVV-DPS4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPVR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — モジュラー・サーフェス・マウント(アクチュエーター付き)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間