バルブ
スウェージロックが提供しているバルブの仕様:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- 使用温度範囲:–200°C~648°C
- 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、ステンレス鋼、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、サワー・ガス固溶化熱処理316ステンレス鋼、CF3M、ポリアミド
- 使用圧力範囲:0.34~413.4 MPa
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含まないシートおよびシール材質オプションを探す
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-DFBW8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFBW6-P-C 316L VARステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFHFR4-P-O 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 6LV-DFFR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、手動式アクチュエーター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-DFFR8-P-GR 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間