Catalogs
Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights
Glands provide a secure seal between fittings and tubing, preventing leaks and ensuring the integrity of fluid systems under high pressure.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®高圧用チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
SS-44M-A-200 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
SS-44M-A-400 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
SS-44M-A-441 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | コーン加工チューブ短管 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.