text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力計、汎用圧力計(ECE R110認証)、PGNシリーズ

Swagelok®圧力計、汎用圧力計(ECE R110認証)(PGNシリーズ)

圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。

圧力計について問い合わせる

Los manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.

Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).

Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.

Especificaciones

Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)
Conexiones Finales de Latón
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Detectar Problemas Antes de que Fallen los Manómetros

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions
Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions

Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems (GAS) a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。