text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — Schnellkupplungen für vollen Durchfluss — Spindeln

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Schnellkupplungen — Schnellkupplungen für vollen Durchfluss — Spindeln

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.