text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.