text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne

Flexible en caoutchouc Swagelok® (série PB)

Les flexibles à tube central en caoutchouc Swagelok® (série PB) sont une solution fiable et économique pour les circuits d’air comprimé, le transfert de produits pétroliers et l’acheminement d’autres liquides et gaz utilitaires. Ils s’installent facilement sur le terrain avec l’outillage approprié en poussant à la main le raccord d’un flexible contre un autre flexible.

Voir des flexibles en caoutchouc

Polyvalent et résistant à l’ozone, le flexible série PB Swagelok® possède un tube central à paroi lisse fabriqué en Buna N. Un renfort interne en fibres augmente la pression nominale du flexible et assure la bonne tenue des raccords jusqu’à 24,1 bar (350 psig), ce qui en fait un flexible d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides non volatils. Le Buna N rend le flexible résistant à l’abrasion. Extrêmement robustes, ils résistent mieux que d’autres types de flexibles à l’écrasement, aux déformations et autres traitements brusques. Différentes couleurs sont disponibles.

Les raccords des flexibles en caoutchouc Swagelok peuvent être enfoncés à la main ou à l’aide d’un simple outil push-on, ce qui facilite leur installation sur site. Les raccords restent en place au-delà de la pression d’éclatement du matériau du flexible, ce qui permet de créer des environnements de travail plus sûrs. Un outil spécial pour couper les flexibles permet d’effectuer des coupes nettes pour réaliser des raccordements étanches. Le tube central du flexible est conçu de manière à faciliter le montage et aucun collier n’est nécessaire pour maintenir les raccords en place sur le flexible.

Vous avez des questions sur les flexibles en caoutchouc ?

Contacter des spécialistes locaux

Choisir le flexible adapté à votre application

Catégories de flexibles en caoutchouc

Flexible en caoutchouc, série PB

Flexible en caoutchouc, série PB

Explorez notre gamme de flexibles en Buna N disponibles dans plusieurs couleurs, conçus pour des applications à usage général utilisant de l’air comprimé, et pour le transfert de produits pétroliers.

Raccordements d'extrémité

Raccordements d'extrémité

Parcourez notre gamme de raccords pour flexibles en caoutchouc disponibles dans plusieurs dimensions.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.