![溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Swagelok®溶接継手
Swagelok溶接継手は、流体システムの効率と安全性を維持するのに欠かせない強度や信頼性を備えています。スウェージロックでは、超高純度用途や特殊なクリーニングが必要な用途、一般産業用途向けに、さまざまな形状やサイズの突き合わせ溶接継手および差し込み溶接継手(Micro-Fit®継手を含む)を取り揃えています。
恒久的に接続可能なSwagelok溶接継手は、優れた強度および信頼性を備えており、アプリケーション設計のニーズに合わせてさまざまなタイプ、そして品質と耐食性の要件を満たす合金を選ぶことができます。スウェージロックでは、高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手、パイプ差し込み溶接継手、パイプ突き合わせ溶接継手、チューブ突き合わせ溶接継手、チューブ突き合わせ自動溶接継手、チューブ差し込み溶接継手のほか、溶接アダプターや溶接リングも取り揃えています。
カテゴリー
![差し込み溶接継手 差し込み溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
差し込み溶接継手
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
![溶接アダプター 溶接アダプター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
溶接アダプター
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![溶接リング 溶接リング](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
溶接リング
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
![突き合わせ溶接継手 突き合わせ溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
突き合わせ溶接継手
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
![高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
溶接継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages des raccords pour tubes Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
![Raccords à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
Raccords à souder
Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.
Notre gamme se compose des produits suivants :
- Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
- Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
- Raccords à souder submersibles
- Raccords à souder bout à bout en automatique
- Raccords pour tubes à souder bout à bout
- Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
- Raccords pour tubes à souder par emboîtement
- Raccords adaptateurs à souder