text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Referencia #: SS-QC4-B1-6M0

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases Pasamuros

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Referencia #: SS-QC4-B1-6M0
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases Pasamuros
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B1-6M0 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B1-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.