text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 分析計装

    スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な知識を活かして、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム・アセンブリー、部品など、さまざまなソリューションを提供します。また、設計、トラブルシューティング、トレーニング・サービスを通じて、幅広い流体システム・アプリケーションをサポートします。 スウェージロックがあらかじめ設計したサブシステム(Swagelokリミティッド・ライフタイム保証付き)を使用すると、さまざまな施設において流体のサンプリングおよび制御を簡素化することが可能になり、一貫性および容易な取り付けを実現します。アプリケーション・エンジニアが、...

  • 円周溶接機

    Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。 重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正...

  • フィルター

    Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。 Swagelok ® フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。 スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除...

  • 継手

    スウェージロックの継手は、高い信頼性、取り付けの容易性、漏れの無いパフォーマンスを特徴としており、産業用流体システムにおいて、プロセスや装置の安全かつ効率的なオペレーションを実現します。 Swagelok ® チューブ継手は、1947年に誕生して以来、分析計装システムや小口径のプロセス流体システムにおいて漏れの無い接続を実現し、産業界の信頼を獲得してきました。腐食性環境、極端な温度または高圧下でも使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックは、信頼性の高い接続を可能にするための各種オプションを取り揃えています。また、豊富な継手製品ラインアップから、特殊な要件を伴う幅広い産業アプリケー...

  • ホースおよびフレキシブル・チューブ

    スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。 ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管 フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管 スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造...

  • 漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

    スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、漏れの検出や排除が容易になるため、流体システムのパフォーマンスへの悪影響を未然に防止することができます。 漏れ検出液 | 流体システムの接続部から漏れが生じていないかを調べることができます。 潤滑剤/シール剤 | 取り付ける際に漏れが生じるのを防止することができます。 スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、産業用流体システムのオペレーション・コストや取り付けに要する時間を削減すると同時に、オペレーションの安全性を向上させることができます。ユーティリティやプロセス流体の漏れが生じるとコストがかさむばかりか、最悪の場...

  • チューブ/チューブ・アクセサリー

    スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。 スウェージロックは、小口径ラインによる信頼性の高い流体の移送を必要とする業界やアプリケーションのニーズに対応するべく、さまざまな材質やタイプのチューブを取り揃えています。一般産業用流体システムのアプリケーションによっては、パイプの代わりにチューブを使用することで、さまざまなメリットを得られますが、高性能な流体システムを構築するにあたって最...

  • バルブ

    スウェージロックのバルブを使用すると、重要な産業アプリケーションにおいて、漏れの無いオペレーションを長期にわたって実現することができます。これは、スウェージロックのバルブが幅広い使用圧力/温度、オペレーション条件にわたって確実に流量を制御することが可能なためです。 スウェージロックのバルブの優れた設計および耐久性は、厳密な管理を行った材料の調達および製造工程から生み出されています。過酷なアプリケーションにおいて長年にわたって使用しても、その高いパフォーマンスは変わりません。スウェージロックでは、製造するすべてのバルブに対して厳格な試験を行い、品質基準を満たしていることを確認しています。そのため...

  • 測定機器

    スウェージロックの液体やガスの測定機器(圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計など)は操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。 安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。 ...

  • レギュレーター

    一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。 スウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、 厳格な基準...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.