Capteurs de pression Swagelok®
Assurez un contrôle électronique précis de la pression avec les capteurs de pression Swagelok pour applications industrielles standard et antidéflagrantes.
Demander plus de détailsLes capteurs de pression Swagelok® peuvent être configurés – plages de pression, raccordements au process, connecteurs électriques, signaux de sortie – en fonction des besoins de vos systèmes.
Modèle S (industriel standard) et modèle E (antidéflagrant)
Durables et compacts, ces capteurs de pression en acier inoxydable résistent aux pics de pression, aux chocs et aux vibrations. La technologie des capteurs piézorésistifs et à film mince garantit la fiabilité et la stabilité des mesures avec une précision de 0,5 % de l’intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l’intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]).
Ils sont proposés avec un vaste choix d’unités de mesure (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), de références de pression (combinée, relative, absolue), de raccordements au process (adaptateur pour tube Swagelok®, filetage NPT, RG, RJ ou conique ISO7). Une version à membrane affleurante est disponible pour une utilisation avec des fluides visqueux.
Les capteurs de pression modèle S Swagelok® sont adaptés aux usages industriels généraux – contrôle de machine, contrôle de process, matériel de laboratoire, systèmes hydrauliques. Les capteurs de pression modèle E Swagelok® sont des capteurs antidéflagrants conçus pour des environnements particuliers – surveillance des têtes de puits, secteur de la pétrochimie, secteur du pétrole et du gaz offshore. Conforme aux normes IP67/NEMA 4X et certifié CSA/FM, le modèle E résiste aux pics de pression, aux vibrations et à l’humidité, avec comme températures nominales T6 à 60°C (140°F) et T4 à 105°C (221°F).
Besoin d’aide pour réguler ou surveiller la pression ?
Catalogues des capteurs de pression
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.