Swagelok温度計は、ASME B40.200 に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部コンポーネントの損傷を防止します。また、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を行っています。目盛範囲を50 % 超えた/下回った場合でも、内部コンポーネントの損傷を防止します(260°Cまで)。シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収します。
レンズの材質は、用途に合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択できます。全溶接型304ステンレス鋼製が標準です。316 ステンレス鋼製プロセス・ラインへの接続部およびステムもございます(オプション)。視差(視線の方向によって生じる誤差)を防止する目盛板を使用しているため、測定値の読み取りが容易です。 外部からの調節が容易で、現場での校正が可能です。
制動内部機構なし、校正証明書(NISTトレーサブル)、シリコーン油の液体充填(標準の制動内部機構の場合、ガラス製レンズの場合、目盛範囲が260°を超える場合は、ご注文いただけません)、316ステンレス鋼製プロセス・ラインへの接続部/ステム、NPTねじユニオン・ロック・ナットなど、さまざまなオプションをを選ぶことができます。
仕様
目盛範囲 | 最低:–70~70°C、最高:100~540°C |
精度 | フル・スケールの±1%(ASME B40.200準拠) |
制動用流体 | 不活性ゲル(シリコーン・フリー) |
プロセス・ラインへの接続部形状 | 首振り形、背面取り付け形、下向き取り付け形 |
目盛板のサイズ | 76.2 mm、127 mm |
ステムのサイズ | 直径6.4 mm、長さ63.5~305 mm |
プロセス・ラインへの接続部 | 1/2 インチ・サイズNPTねじ(標準)、G1/2Bねじ |
温度計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するにはスウェージロックのリソース
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。