text.skipToContent text.skipToNavigation
отбор проб аммиака

Система отбора проб аммиака Swagelok®

Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.

Написать консультанту по системам отбора проб

Безводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, бензина и других полезных материалов. Чтобы избежать коррозионного растрескивания резервуаров для хранения под воздействием аммиака и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта, чтобы убедиться в том, что содержание воды составляет от 0,2% до 0,5%.

Система отбора проб аммиака Swagelok с замкнутым контуром устраняет проблемы, присущие традиционным методам отбора проб аммиака. Комплектация системы отбора проб аммиака Swagelok:

  • Пробоотборные устройства закрытого типа: Наша система отбора проб аммиака оснащена пробоотборными устройствами закрытого типа, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие избыточных выбросов на оператора и окружающую среду. Такая конструкция исключает необходимость использования многочисленных средств индивидуальной защиты оператора. Переднее стекло позволяет операторам визуально контролировать состояние проб. Также доступны конструкции с одним или двумя пробоотборными устройствами.
  • Предварительно охлажденные трубки для остатка: Холодный аммиак используется для создания холодной ванны с целью отвода тепла из устройства и трубки для остатка, таким образом предотвращая агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения. Уровень заполнения холодной ванны контролируется с помощью приподнятой сливной трубки. Данная процедура очищает линию подачи от старого аммиака, в результате чего получается свежая проба. Обводная линия аммиака охлаждает пробоотборные клапаны, а концентрические трубки предварительно охлаждают линии отбора проб.
  • Полуавтоматическое дозирование: Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка прикреплена крышка. При заполнении трубки для остатка крышка помогает получить точный объем пробы. Крышка герметизирует верхнюю часть трубки для остатка и контролирует уровень заполнения. Любой перелив сливается в холодную ванну, обеспечивая постоянный размер пробы. Доступны трубки для остатка на 100 или 250 мл.
  • Управление одной рукояткой: Управление пробоотборной системой одной рукояткой упрощает работу и помогает исключить человеческий фактор. Механизм с зубчатым приводом регулирует четыре клапана с помощью одного маховика, управляя функциями “выключения,” “продувки,” “охлаждения” “и отбора проб”. Для регулировки во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные регулирующие клапаны.
  • Сенсорное управление нагревателем: Для управления всей работой нагревателя используется сенсорный интерфейс, что повышает единообразие проб и предотвращает перегрев. Простой и интуитивно понятный интерфейс предусматривает отображение на экране пошаговых инструкций, что сводит к минимуму вероятность ошибок оператора.

Каждая система отбора проб изготавливается по вашим техническим условиям опытными специалистами в профильной области. Все системы отбора проб аммиака Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются ограниченной гарантией Swagelok на весь срок службы.

Узнайте о безопасном и эффективном отборе проб аммиака

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok

Ob bei der Probenahme von Ammoniak oder anderen Fluiden und bei sämtlichen Herausforderungen in Ihren Fluidsystemen können Ihnen die Swagelok-Experten im Rahmen eines Vor-Ort-Besuchs aufzeigen, wie Sie Ihre betriebliche Produktivität steigern, potenzielle Sicherheits- und Umweltprobleme minimieren und eine optimale Systemleistung und -effizienz gewährleisten.

Umfassender Support bei der Probenahme

Ressourcenzentrum

Ingenieur prüft ein geschlossenes Probenahmepanel
Wie Sie Emissionen an Probenahmestellen reduzieren

Raffinerien sowie chemische und andere Anlagen sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur Minimierung flüchtiger Emissionen. Ein geschlossenes Probenahmesystem kann hier eine relativ einfache und kostengünstige Lösung darstellen.

Ein Field Engineer von Swagelok bespricht die Evaluierungsergebnisse des Probenahmesystems mit einem Kunden.
Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse

Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Field Engineers von Swagelok
Field Engineers im Interview: Wie unser Global Engineering Team Ihnen dabei helfen kann, die Leistung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme zu verbessern

Unsere Field Engineers unterstützen Betreiber von Fluid- und Probenahmesystemen bei der Lösung ihrer Probleme—von Leckagen bis hin zu Ungenauigkeiten bei der Probenahme. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Services der Field Engineers bei Swagelok wissen sollten.

Ein Ingenieur bei der Überprüfung der Systemsicherheit
Checkliste zur Sicherheit in industriellen Fluidsystemen

Mit diesen Best Practices steigern Sie die Sicherheit Ihrer industriellen Fluidsysteme.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.