text.skipToContent text.skipToNavigation
グラブ・サンプリング・システム

Swagelok®グラブ・サンプリング・システム

Swagelokグラブ・サンプリング・システムをカスタマイズすることで、安全で効率の良いサンプル採取を行いつつ、特定のプラントのアプリケーション・ニーズを満たすことができます。さまざまな構成と高度な機能を備えたパネルを取り揃えています。

専門スタッフに相談する

カスタマイズ可能、ローカルで設計/組み立てを行ったガス/液体用の信頼性の高いグラブ・サンプリング・パネル

スウェージロックは、自由なカスタマイズが可能で、ローカルで組み立てやサポートを行った信頼性の高いグラブ・サンプリング・アセンブリーを提供しています。プロセス・ラインから液体またはガスのプロセスの状態を正しく表すサンプルを安全に採取するための高度な機能を備えたさまざまな構成のアセンブリーを取り揃えています。耐圧性がある試料採取用ボンベへのクローズド・ループ・サンプリングをご希望ですか?それとも単にプロセス流体を安価なガラス製実験室用ボトルに収集して分析を行いたいですか?いずれの場合も安全性、直感性、メンテナンス性に優れ、単一の部品番号を選ぶだけで注文できる理想的なサンプリング・パネル・オプションを提供します。各サンプリング・システムを構築する際は、Swagelok®チューブ継手を使用することで、漏れの可能性を削減しています。

グラブ・サンプリング・モジュール

Swagelok®グラブ・サンプリング・モジュール(GSM)は、クローズド・ループのサンプリング・システムで、正圧のプロセスから出て、圧力が低い方(例:ポンプの上流)にあるプロセスに戻ります。その際は、差圧を使用して、流体をサンプリング・システムに送ります。サンプルは、頑丈かつ耐圧の金属製試料採取用ボンベ(GSC)に保管されるため、漏れが生じることなく、オペレーターを保護します。

グラブ・サンプリングに興味がございますか?

  • GSMパネルの切り替え用バルブは、2個または3個のSwagelok®40Gシリーズ・ボール・バルブを同時にコントロールすることが可能です。これで流体の経路を同時にコントロールできるため、必要な手順を削減することができます。
  • 試料採取用ボンベ(GSC)がドッキングされており、プロセス流体を継続的に内部に循環させて、プロセスの状態を維持します。
  • GSCは、あらゆるGSMシステムに欠かせません。GSMを新たに購入する場合は、GSCを別途ご注文ください。
  • GSMをバイパスまたはサンプル位置に設置することで、移送ラインをフレッシュな状態にキープし、いつでもサンプルを採取することができます。
  • ラプチャー・ディスク(オプション)は、すべてのGSMシステムに使用することができます。過剰圧の懸念がある場合は、圧力逃がし弁をサンプリング・システムに追加することも可能です。

液体専用グラブ・サンプリング・システム

Swagelok®液体専用グラブ・サンプリング・システム(GSL)は、非耐圧の実験室用ボトル(自己シール・タイプのセプタム・キャップ付き)に流体を採取する際に使用する、液体専用のサンプリング・システムです。大気圧下であればプロセス流体が分留したり気化したりするリスクが無い液体アプリケーションに使用することができます。

液体グラブ・サンプリングの安全性および効率を高める

  • 定量オプションのGSLシステムは、GSMシステムと同じ切り替え用バルブを使用しているため、複雑な手順であっても容易に操作することができます。
  • GSLは、安価なガラス製またはポリエチレン製の実験室用ボトルを使用してサンプルを採取し、保管することができます。
  • サンプルを採取し、漏出や蒸発のリスク無しに移送することができます。
  • サンプル採取機構にはスプリング・リターン型ハンドルが付いており、誤操作による採取を防止します。

アンモニアのサンプリング

Swagelok®アンモニア・サンプラーを使用すると、液体や気化したアンモニアの作業者への曝露を最小限に抑えることができるため、無水アンモニア・サンプリングの安全性が向上します。また、サンプリング作業が標準化されることにより、サンプリング・プロセスが大幅に短縮され、施設内でアンモニア・サンプルを運搬する必要が無くなります。

Swagelokアンモニア・サンプラーの詳細を見る

グラブ・サンプリング・バルブ

Swagelok®グラブ・サンプリング・バルブを流体システムに追加することで、標準のボトル・サンプリングにおける安全性、メンテナンス、品質の問題を解決することができます。漏れを防止するため、ゴム製Oリングの代わりにSwagelok®チューブ継手を使用してニードル・アセンブリーをバルブ・ボディに取り付けています。

チューブ継手のナットを締め付けるだけで、2つのオール・メタル・シールが形成されます。ペンシル型のニードル・アセンブリーは、セプタムを削り取るような「コアリング」を低減し、ニードルの詰まりやサンプル・ボトルの漏れを最小限に抑えます。スプリング・リターン・ハンドル付きのSwagelokグラブ・サンプリング・バルブの場合、ハンドルを離すとバルブが自動的に閉状態になるため、必要な量のサンプルを確実に採取することができます。

グラブ・サンプリング・バルブのデモを見る

グラブ・サンプリングに特化したエンジニアリング・サポート

Swagelok®グラブ・サンプリング・システムを導入して、サンプリング作業の標準化および信頼性の向上を図ってみませんか?最寄りのスウェージロック指定販売会社が、お客さまのニーズに適したパネルや構成パーツの提案を行います。スウェージロックの認定エンジニアがお客さまの情報を確認し、最適なシステムを提案します。

パネルの組み立て後は、グラブ・サンプリング・システムの使用およびメンテナンス方法に関する実習トレーニングを行います。

Swagelok®サンプリング・システム・トレーニング

グラブ・サンプリングについて問い合わせる

그랩 샘플링 시스템 카테고리

암모니아샘플러

암모니아샘플러

작업자의 노출을 최소화하는 동시에 안전하고 일관적이며 정확한 암모니아 샘플링을 보장합니다.

アプリケーション・ガイドを見る

アセンブリーに関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム評価/アドバイス・サービス

グラブ・サンプリングの概要

ガスと液体の両方のシステム流体に対するグラブ・サンプリングのベスト・プラクティス、設計が適切で操作性に優れたグラブ・サンプリング・システムの特徴、グラブ・サンプリングの精度を達成する方法を紹介します。

ホワイト・ペーパーを読む

関連資料/コラム記事

Swagelokグラブ・サンプリング・パネルをテストするエンジニア
ガスや揮発性液体のサンプリングにおけるベスト・プラクティス

揮発性液体やガスのグラブ・サンプリングに関連する一般的な課題、そして適切な技術と装置を使用して課題を克服する方法を紹介します。

Swagelokグラブ・サンプリング・パネルをテストするエンジニア
コストを管理するための液体グラブ・サンプリング手順

プロセス条件のバリデーションや最終製品の品質分析を行う際に、液体グラブ・サンプリング・プロセスのコストを削減し、ミスを最小限に抑えるのに役立つ手順を紹介します。

グラブ・サンプリング・パネルを検査するエンジニア
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法

プラントのオペレーションが上手くいくかは、流体システム次第と言っても過言ではありません。リソース不足にお悩みであれば、製造をアウトソーシングするというのも有益な選択肢といえます。

Panel de toma de muestra Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.