Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
См. оборудование сварочной системыДля разработки и сборки важнейших жидкостных и газовых систем зачастую требуется современная сварочная система. Сварочная система Swagelok М200 упрощает выполнение орбитальной сварки вольфрамовым электродом в газовой среде с требуемой точностью, стабильностью, качеством и экономичностью. Система имеет легкий портативный источник питания, поддерживает широкий ряд сварочных конфигураций и комплектуется различными сварочными головками.
Доступные инструменты и принадлежности включают вольфрамовые электроды, центрирующие калибры, цанги, крепления, переходные кабели и термобумагу для принтера. Система орбитальной сварки Swagelok также обеспечивает контроль и запись в режиме реального времени, оптимизируя процесс документирования, что облегчает соблюдение отраслевых требований.
Мы также предлагаем обучение специалистов орбитальной сварке через наш локальный центр продаж и обслуживания.
Есть вопросы по орбитальной сварке?
Catégories de systèmes de soudure
Alimentation électrique
Découvrez l’alimentation électrique Swagelok®, qui permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc avec électrode de tungstène fiables et régulières en atmosphère inerte.
Fixations et collets
Trouvez des fixations de têtes à souder, des blocs de fixation, des collets pour tubes, des inserts adaptateurs et des plaques latérales de fixation pour des résultats précis et répétables dans un grand nombre de configurations de soudage.
Matériel de soudure
Découvrez une gamme d’options pour le matériel de soudage – papier pour imprimante thermique, électrodes en tungstène, câbles adaptateurs de tête à souder et jauges de centrage, entre autres.
Têtes à souder
Explorez notre gamme de têtes à souder qui peuvent être utilisées sur des tubes de diamètres extérieurs très divers.
Каталоги сварочных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Pages 1-2. Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs, entre autres; comprend un bloc de f
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding Training
Learn orbital welding principles, as well as Swagelok® M200 welding system setup, operation, and troubleshooting techniques from Certified Weld Inspectors (CWI) and Certified Weld Educators (CWE).
Explore Orbital Welding TrainingSwagelok Resources Curated for You
Tools for the Emerging Welding Workforce
The escalating welder shortage affects tomorrow’s global manufacturing. Automatic orbital welding can help combat the problem, but not without proper training. Learn what to look for in an orbital welding program to prepare your emerging workforce.
Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment
Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.