Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | Ver producto |
6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Ver producto |
6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Ver producto |
6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.