text.skipToContent text.skipToNavigation
컴팩트 게이지 밸브

Swagelok® 컴팩트 게이지 밸브

컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다.

자세히 알아보려면 문의하십시오

Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브(판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브로 구성됩니다.

튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여줍니다. Swagelok 튜브 피팅 연결구 또한 밸브 설치 시간과 비용을 줄여주며 강력한 튜브 그립과 진동 내성을 제공합니다. 일체형 퍼지 밸브는 나사 연결이 필요 없으므로 잠재적인 누설 지점이 줄어듭니다. 작업자 안전을 보장하고 우발적인 분해를 방지할 수 있도록 퍼지 캡은 밸브 몸체에 영구적으로 크림핑되어 있으며, 316 스테인리스강 구조로 내구성과 내식성을 제공합니다.

사양

사용 압력 최대 4000 psig(275 bar)
온도 –53~315°C(–65~600°F)
몸체 재질 316 스테인리스강
패킹 재질 PEEK
연결구 종류: Swagelok 튜브 피팅
크기: 1/2인치, 12 mm

Swagelok 컴팩트 게이지 밸브을 사용하여 어떻게 게이지 설치 및 유지보수를 간소화할 수 있는지 자세히 알아보려면 연결하십시오.

게이지 밸브 정보 요청

컴팩트 게이지 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.