text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры

Манометры Swagelok®

Широкий ассортимент наших манометров поможет добиться точных замеров давления в промышленных, биофармацевтических системах, и установках высокой степени чистоты.

Запросить информацию о манометрах

Технологические манометры Swagelok® обеспечивают точные замеры давления для широкого круга установок, в том числе общепромышленные, сверхчистые и биофармацевтические системы. Все манометры Swagelok могут быть адаптированы под требования заказчика. Надежная работа устройств гарантируется прохождением заводской калибровки в сочетании с опрессовкой.

Варианты исполнения манометров Swagelok включают в себя следующее:

  • Промышленные и технологические манометры Swagelok® (серия PGI) выпускаются с жидкостным наполнением и без него
  • Манометры Swagelok® серии PBG специально предназначены для монтажа на панель
  • Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серия PGU и серия PGC)
  • Манометры Swagelok® общего назначения серии PGN соответствуют требованиям ECE R110

Начните с оценки системы

Manometer – Kategorien

Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft

Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft

Die Manometer mit Rohrfeder dienen zur Überwachung des Systemdrucks und Vakuums in ultrahochreinen Anwendungen sowie Umgebungen mit sauberer Trockenluft. 

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN

Die Manometer mit ECE R110-Zulassung sind für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb ausgelegt. 

Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG

Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG

Genaue Druckmessungen in industriellen Anwendungen und Überwachung von Vakuumbedingungen und Drücken bis 15.000 psi / 1.000 bar / 100 mpa.

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.