Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.