Raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok®
Les raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp sont conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale. Ils se connectent et se déconnectent rapidement et facilement lors des opérations de nettoyage et de maintenance.
Voir des raccords sanitairesLos accesorios con brida sanitaria Swagelok® se utilizan en una gran variedad de aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas para permitir un caudal de fluidos fiable. Las bridas sanitarias también son ideales para utilizar en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos gracias a sus acabados superficiales mejorados que ofrecen un alto grado de limpieza.
Estos accesorios se utilizan en diversas aplicaciones y se instalan con una junta de unión en función de las condiciones de aplicación, como la presión y la temperatura. Un tope metal-metal impide el movimiento de la férula, evita el apriete excesivo y permite una compresión precisa de la junta. El diseño permite una fácil conexión, limpieza y drenado.
¿Tiene alguna pregunta sobre las bridas sanitarias?
Categorías de Accesorios Sanitarios
Accesorios con Brida Sanitaria
Le ofrecemos una gran variedad de bridas sanitarias diseñadas para utilizarlas en sectores en los que la limpieza es fundamental, como el alimentario, el farmacéutico y de las bebidas.
Catálogos de Accesorios Sanitarios
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.