Nadel- und Dosierventile von Swagelok®
Die Nadel- und Dosierventile von Swagelok ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Nadelventile | Sorgen für eine zuverlässige Durchflussregelung und sind mit verschiedenen Spindelauslegungen, Strömungsmustern und Endanschlüssen sowie in unterschiedlichen Werkstoffen erhältlich.
Dosierventile| Ermöglichen feinste Anpassungen am Durchfluss über viele Druck- und Temperaturbereiche hinweg.
Swagelok-Nadelventile sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Dies ermöglicht Anwendern vielfältige Einsatzmöglichkeiten passend zu ihren individuellen Leistungsanforderungen und Systemauslegungen. Die Nadelventile stellen einen zuverlässigen Systembetrieb sicher, sowohl in allgemeinen Anwendungen mit niedrigen Drücken als auch in Anwendungen mit korrosiven Medien bei hohen Drücken und Temperaturen. Nadelventile von Swagelok sind mit Durchflusskoeffizienten von 0,12 bis 2,4 erhältlich. Zudem sind sie als emissionsarme Ventile mit einer Zertifizierung gemäß API 624 erhältlich.
Die in einer Vielzahl an Konfigurationen erhältlichen Dosierventile von Swagelok eignen sich für den Einsatz unter niedrigen und hohen Drücken und ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in Anwendungen zu Analyse- und Prozesstechnik- sowie Forschungszwecken. Sie eignen sich dank einer möglichen Feinanpassung des Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 selbst für Anwendungen, in denen die Durchflussrate äußerst präzise eingestellt werden muss. Die Dosierventile von Swagelok sind mit verschiedenen Griffoptionen erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen
Wie Sie ein geeignetes Nadelventil für Ihre Anwendung auswählen
Категории

Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и вспомогательных устройствах для игольчатых клапанов и клапанов точной регулировки – защелки и фиксаторы, разрывные мембраны, комплекты рукояток и другое.

Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Игольчатые клапаны Sno-Trik отвечают всем требованиям, предъявляемым к системам высокого давления (3100 бар или 45 000 psig), а также имеют дренажное отверстие для обнаружения утечки.

Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации имеют резьбу штока из нержавеющей стали для увеличения срока службы, а также уплотнительный болт для регулировки в открытом положении.

Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Используется в системах общего назначения для заглушения линий рабочей среды. Невращающаяся игла из нержавеющей стали обеспечивает герметичное перекрытие и длительный срок службы.

Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F.

Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT
Игольчатые клапаны серии NVT для среднего давления оборудованы невращающимся штоком, выпускаются в прямом и угловом исполнении для работы до 4134 бар (60 000 psig).

Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31
Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.

Компактные манометрические клапаны
Быстрая установка, защита от протечек, долговечность и обеспечение безопасности в промышленных условиях.

Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой обеспечивают контролируемую изоляцию и подключение технологических измерительных приборов, защищая их от гидравлических ударов и скачков давления.

Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Пробковые краны с подъемной заглушкой Swagelok® оснащены невращающимся наконечником штока, который создает надежное уплотнение, а также прямоточным условным проходом для максимального расхода и легкой очистки.

Продувочные клапаны, серия 6DB
Продувочные клапаны из нержавеющей стали марки 316 имеют конструкцию с соединяющей крышкой для обеспечения безопасности, и уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах.

Рычажные клапаны
Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса.
Nadel- und Dosierventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Модели с ручным и пневматическим приводом, Прямая, угловая и трехканальная конфигурации корпуса, Материалы корпуса: нержавеющая сталь 316 и латун
Конструкция из нержавеющей стали; Невращающиеся конструкции штока с шариковым и пробковым наконечником; Допускается армирование (пробковая конструкция); Для обеспечения изоляции предлагается удлиненный корпус; Торцевые соединения: наружная резьба 1/2 и 3/4 дюйма на внутреннюю резьбу NPT 1/2 дюйма
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Nadelventile
Nadelventile von Swagelok sind erhältlich für den allgemeinen Einsatz, mit Regulierspindel, mit verschraubtem Ventilhals, mit geschmiedetem Körper, mit Kipphebel, mit Regulier- und Absperrfunktion für den Einsatz unter rauen Bedingungen, mit Abblasefunktion für Instrumentierung, als kompakte Manometerventile, mit nichtdrehender Spindel sowie als Absperrventile mit geradem Durchgang und eignen sich für Druckstufen bis zu 3.100 bar (45.000 psig). Für unterschiedliche Strömungsmuster sind die Nadelventile von Swagelok in gerader, Winkel- und Kreuzausführung und optional mit pneumatischer oder manueller Betätigung erhältlich.
Dosierventile
Die Dosierventile von Swagelok sorgen für eine präzise Regelung in Anwendungen für sowohl niedrige, mittlere als auch hohe Durchflussmengen. Für unterschiedliche Strömungsmuster sind die Dosierventile in gerader, Winkel- und Kreuzausführung erhältlich und eignen sich für Druckstufen bis zu 344 bar (5.000 psig). Die Handgriffe der Dosierventile von Swagelok sind in gerändelter, runder und geschlitzter Ausführung sowie mit Mikrometerkopf oder anpassbarem Drehmoment erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen.