|
Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
Art.-Nr.: VI70-8CP-K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
C Series Seal KitSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
C Series Seal Kit
최대 사용 압력: 6000 psig (413 bar); 크래킹 압력 조절형 및 고정형; 다양한 연결구; 316 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
VI70-8CP-K4 — Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | Fluorocarbon FKM |
| For Series | 8CP and 8CPA |
| O-Ring Material | 75 Durometer, Uniform Size 110 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | 에틸렌프로필렌 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| K-FCBR-90-OR-906 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| K-FCBR-90-OR-908 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VI70-4C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VI70-8C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VI90-4C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.