text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo de derrame de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 5,9 cm (2,31 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-DTM4-F4-023

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg. x 2,31 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho, con Extensión de Tubo
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Tubo de Derrame

Los extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Tubo de derrame de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 5,9 cm (2,31 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-DTM4-F4-023
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tubo de Derrame
Los extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras.

Especificaciones

SS-DTM4-F4-023 — Tubo de derrame de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, 5,9 cm (2,31 pulg.) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg. x 2,31 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho, con Extensión de Tubo
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-DTM4-F4-104 316 스테인리스강 1/4인치 × 10.4인치 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.