Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos cortos
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 18 mm (1/8 a 1/2 pulg.)
- Soldadura a tope, soldadura por encastre
- Acero inoxidable 316, 316L, o 316L VAR, aleación C-22
- Máximo 192 bar (2800 psig) a 585 bar (8500 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands — Короткие втулки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-4-VCR-3AS Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 10 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык HC22-4-VCR-3S-4TB2 Сплав C-22 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-3-.75LG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 316L-8-VCR-3AS Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-3-.50LG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P - - - - - 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P - - - - - 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P - - - - - 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas