text.skipToContent text.skipToNavigation
机械密封支持系统

世伟洛克® 机械密封支持系统

世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。

获取选择合适系统的帮助

世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。大气侧方案工艺侧密封方案套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。

世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在密封方案与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套件的组件。世伟洛克系统设计可靠,具有防止空气滞留的高点排气口、安全吹扫的低点排液口以及用于故障排除的压力/温度测量点。方便使用的过滤器、滤网和旁通回路可确保适当的流量,而可定制的设计则可根据 API 标准配置关断与排放阀以及双阀阀组提高安全性。

了解机械密封支持系统

规格

密封方案套件 (SPK) 工艺侧方案:API 11、API 12、API 13、API 14、API 21、API 22、API 23、API 31 和 API 41
大气侧方案:51、62、65A 和 65B
密封方案组件 (SPA) 工艺侧方案 API 32
API 52、API 53A、API 53B、API 53C、API 54、API 55、API 72、API 74、API 75、API 76 和 API 72/76 密封方案之间
压力额定值 720 (psig)/49.6 (bar)
密封连接尺寸 3/8 in. 至 3/4 in. NPT
密封连接类型 可选项包括内螺纹/外螺纹接头、适用于不同应用的加长型外螺纹接头
卡套管尺寸范围 1/4 in. (6 mm) 至 1 in. (25 mm)

查看我们的应用指南

查找有关我们的组件的详细信息。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

Ресурсы Swagelok специально для вас

Техник, занимающийся сборкой вспомогательной системы торцевых уплотнений Swagelok
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.

Инженеры технического отдела Swagelok
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем

Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.