text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer

Swagelok® Manometer

Erzielen Sie präzise Druckmessungen in industriellen, ultrahochreinen und hygienischen Anwendungen mit einer großen Auswahl an Manometern von Swagelok.

Informationen zu Manometer anfordern

Industrie- und Prozessmanometer von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner industrieller, ultrahochreiner und hygienischer Umgebungen. Alle Manometer von Swagelok, die in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen, Montagearten und Konfigurationen erhältlich sind, werden im Werk kalibriert und druckgetestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Swagelok-Manometer sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

  • Swagelok® Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI, ungefüllt oder flüssigkeitsgefüllt
  • Swagelok® Manometer der Serie PBG, speziell für Konsolenbauer
  • Swagelok® Manometer der Serie PGU für ultrahochreine Anwendungen und Swagelok® Manometer der Serie PGC für Umgebungen mit sauberer Trockenluft
  • Swagelok® Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz

Systemevaluierung starten

Категории манометров

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Контролируйте давление и вакуум в системе манометрами с трубкой Бурдона для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха. 

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Добейтесь точных показаний давления с помощью манометров, сертифицированных ECE R110 для использования в автомобилях, работающих на сжатом природном газе. 

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Приборы осуществляют точные замеры давления в промышленных условиях, контролируя вакуум и положительное давление вплоть до 15 000 psi, 1000 бар или 100 мПа.

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。