![電動式チューブ・ベンダー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/electric-tube-benders-1400x411.jpg)
Swagelok®電動式チューブ・ベンダー
Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを電動で曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。
資料を請求するSwagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手で使用できる材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電動式チューブ・ベンダーは直感的に操作でき、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことができます。
電動式チューブ・ベンダーの曲げ範囲は1~110°で、使用可能なチューブ外径サイズは1~2 インチ(肉厚:1.24~5.59 mm)、25~50 mm(肉厚:1.2~5.0 mm)です。さまざまな形状にチューブを自動で曲げるのに便利です。インチ・サイズ用のベンド・シューで1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチのチューブに、ミリ・サイズ用のベンド・シューで25 mm、32 mm、38 mm、50 mmのチューブに使用できるため、手持ちのツールの数を減らすことができます。
仕様
- 曲げ範囲:1~110°
- 使用可能なチューブ・サイズ:外径1~2 インチ(肉厚:1.24~5.59 mm)、25~50 mm(肉厚:1.2~5.0 mm)
- インチ・サイズ用のベンド・シューで、1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチのチューブに使用できます。
- ミリ・サイズ用のベンド・シューで、25 mm、32 mm、38 mm、50 mmのチューブに使用できます。
寸法(縦置きの場合) | たて:112 cm、よこ:74 cm、奥行:76 cm |
質量 | 420 lbs.191 kg |
電力仕様: | |
MS-TBE-1 | 115 V(AC)、50/60 Hz、最大電流13 A |
MS-TBE-2 | 230 V(AC)、50/60 Hz、最大電流7 A |
電動式チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
![Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、大半の材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見るスウェージロックのリソース
![スウェージロックの現場漏れ検出サービス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
![Green Alternative Systems社の圧力計](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
![使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
![使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°曲げおよび180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を学びます。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に接続可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。