Течеискатели, смазки и герметики Swagelok®
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok облегчают выявление, устранение и предупреждение утечек до того, как они смогут отразиться на работе газовой системы.
Жидкие течеискатели |Покажут, в каких соединениях газовых систем есть утечки
Смазки и герметики |Помогут не допустить образования утечек в процессе монтажа
Mit unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln Leckagen unterstützen wir Fluidsystembetreiber dabei, ihre Betriebskosten zu senken, die Montagezeiten zu verkürzen und für eine höhere Betriebssicherheit zu sorgen. Denn im besten Fall verursacht eine Leckage zwar hohe Kosten, wenn Betriebsmittel oder Prozessmedien verloren gehen, doch weitaus gefährlicher sind die mit einer Leckage einhergehenden Sicherheitsrisiken für das Betriebspersonal. Wir bieten eine Vielzahl von Lecksuchmitteln, Schmier- und Rohrleitungsdichtmitteln, um Sie bei der Beseitigung und Vorbeugung derartiger Leckagen zu unterstützen.
- Zur Ermittlung von Leckagestellen in Ihren Fluidsystemen können Sie die Snoop® Lecksuchmittel von Swagelok auf die vorhandenen Verbindungsstellen auftragen und anhand der Blasenbildung die entsprechende Stelle finden.
- Zur Vorbeugung von Leckagen an Verbindungsstellen stehen folgende Swagelok-Produkte zur Auswahl: SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freies Gewindedichtmittel sowie die Verschlussstopfen der Serie TP von Swagelok.
- Für eine erleichterte Rohrleitungsmontage und sicherere Verbindungsstellen bieten wir die Goop™ Gewindeschmiermittel.
Mehr über Leckageerkennung erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln?
Leak Detector, Lubricant, and Sealant Categories
Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.