Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 in. (6 mm)
- –10°F (–23°C) to 150°F (65°C)
- 316L VIM-VAR stainless steel
- 250 psig (17.2 bar) to 3045 psig (210 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series — Прямая конфигурация, ручной привод
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPFR4-P-GR Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPS4 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPS6M Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPTFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPC233P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPBW4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series — Для модульного монтажа на поверхность (MSM), с приводом
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-MSM-DP-2-P-C Сталь 316L VIM-VAR - - - - -
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series — Прямая конфигурация, с приводом
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPA111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPBW4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPFR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPR11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPS4-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPS6M-C Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPFR4-P-CM Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPC111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPL11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPS4-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPTVR4-P - - - - - 6LVV-DPVFR4-P-C - - - - - 6LVV-DPBW4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Product Availability by Store Location
Hours