Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Catalogues
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP16-TA16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-AS4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-PM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-SL4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TA4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP4-TM6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP6-TA6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-AS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-SL8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
S-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.