![Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/assembly-by-torque-fittings-abt-1400x411.jpg)
Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT)
Фитинги Swagelok с монтажом по моменту затяжки (AbT) обеспечивают надежный и воспроизводимый монтаж и соответствуют требованиям альтернативных топливных систем транспортных средств. Их конструкция позволяет монтажникам создавать единообразные, герметичные и устойчивые к вибрациям трубные соединения.
Запросить дополнительную информациюТрубные обжимные фитинги Swagelok AbT отличаются шарнирно-цанговой конструкцией заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией. Запатентованные фитинги позволяют выполнить монтаж по моменту затяжки, обеспечивая надежную герметичность.
Монтаж фитингов AbT может быть простым и быстрым процессом, фитинги обеспечивают превосходную герметизацию газовой среды и обхват трубки, а также сопротивление вибрационной усталости даже после многократной разборки и сборки. Эти фитинги соответствуют требованиям стандартов EC-79, ECE R110, ISO 15500 и NGV 3.1, их используют в транспортных средствах на альтернативных видах топлива и соответствующей инфраструктуре, включая системы на водороде, компримированном природным газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ).
Фитинги AbT имеют уникальную, запатентованную характеристику, которая называется динамической зоной, ее также используют в высоконадежных трубных обжимных фитингах Swagelok. Фитинги AbT оснащены гайкой с двумя насечками, которая помогает визуально отличать их от обычных фитингов Swagelok. При любом размере конструкция с динамической зоной помогает контролировать осевое смещение гайки во время сборки и разборки.
После установки предварительно обжатой трубки в сборе в корпус фитинга гайку AbT затягивают до требуемого момента затяжки. Динамическая зона на гайке обеспечивает устойчивость, когда соединение достигает заранее определенного положения затяжки и диапазона момента затяжки. Динамическая зона, соприкасающаяся с выступом корпуса, обеспечивает монтажнику возможность визуальной оценки достаточности затяжки.
Предварительный обжим трубок до их монтажа обеспечивает снижение времени такта в рамках крупносерийного производства транспортных средств.
Каталоги фитингов с монтажом по моменту затяжки (AbT)
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахスウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドを使用して識別する方法を紹介します。
![圧縮天然ガス(CNG)自動車用燃料システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
高パフォーマンスの圧縮天然ガス燃料システム部品を調達する
圧縮天然ガス(CNG)の車両、装置、インフラ用の重要な燃料システム部品を選定して調達する際に考慮すべき点を紹介します。
![ニュー・フライヤー社、スウェージロックと協業し、代替燃料バス製造の最適化を実現](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-flyer-260x154.jpg)
ニュー・フライヤー社とスウェージロックの協業によって生まれた先進的な燃料システム
バス・メーカーのニュー・フライヤー社は、長年にわたってスウェージロックと協業し、先進的な輸送に欠かせない信頼性の高い代替燃料システムの開発にこぎつけました。
![ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。