![Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pfa-fine-thread-flare-fittings-1400x411.jpg)
Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Фитинги Swagelok из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой обеспечивают надежную работу в сложных условиях, предусматривающих применение сильнодействующих и коррозионных химических веществ, например при производстве полупроводников.
Запросить дополнительную информациюКомпания Swagelok предлагает широкий ассортимент форм и размеров фитингов из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой, включая прямые, угловые и тройниковые конфигурации для использования с трубками толщиной от 1/4 до 1 дюйма. Наши фитинги из перфторалкокси (PFA) обладают такими характеристиками, как прочность на разрыв, устойчивость к проницаемости, термостабильность, гидравлическое сопротивление и сопротивление ползучести, которые необходимы для безопасной и эффективной работы в системах с высокой степенью чистоты и агрессивных химических средах, поэтому их часто используют в производстве полупроводников.
Фитинги из перфторалкокси (PFA) относятся к группе фторполимерных продуктов Swagelok сверхвысокой степени чистоты, которая также включает отсечные клапаны с пневмоприводом и отсечные клапаны со срабатыванием на четверть оборота с ручным приводом и радиальным мембранным уплотнением, обратные клапаны без уплотнительных колец и трубки.
Технические характеристики
Номинальные параметры давления | До 275 фунтов на кв. дюйм, ман. (18,9 бара) |
Номинальные параметры температуры | От 75 до 350 °F (от 23 до 176 °C) |
Корпус | перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты |
Гайки | поливинилиденфторид (PVDF) (стандартное исполнение), перфторалкокси (PFA) (опционально) |
Торцевое соединение | |
Размеры | От 1/8 до 1 дюйма |
Конфигурации | Прямые элементы, отводы, тройники, колпаки, заглушки, гайки, фитинги из ПВДФ |
Каталоги фитингов из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Предлагаются для трубок размером 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма и 1 дюйм; Варианты исполнения гаек из перфторалкокси (PFA) и поливинилиденфторида (PVDF); Широкий выбор конфигураций
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/identifying-thread-size-and-pitch-1400x610.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Читать о подборе фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
![Компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.
![Sistemas de combustible para vehículos GNC](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
Construir Plantas de Semiconductores más Rentables
Vea por qué la elección de piezas y conjuntos de sistemas de fluidos de alta calidad, puede contribuir a acelerar la construcción de instalaciones de fabricación de semiconductores y a reducir el coste total de propiedad durante la vida útil de la instalación.
![Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.
![Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.