|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
Réf. pièce : SS-8-VCR-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
EmboutsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Spécifications
SS-8-VCR-3 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, embout à souder par emboîtement, VCR 1/2 po x tube à souder par emboîtement 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| SS-10-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 5/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12TA | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-1-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/16 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.